Schneider-Electric
 
INS13902 Bilde- web-product-data-sheet
INS13902
OL50 Utjevn.-st. F50 Al-metall
El-nummer El-nummer: 
1219995
EAN EAN: 
3606485123981
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Skjøtedeksle
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Aluminium metallic
Komplementær
Kanalmaterial Aluminium
Materiale PC/ABS
Lengde 25 mm
Høyde 51 mm
Bredde 20 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,1 cm
Pakke 1 Bredde 2 cm
Pakke 1 Vekt 2,5 cm
Package 1 Weight 3,5 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months