Schneider-Electric
 
INS13903 Bilde- web-product-data-sheet
INS13903
OL50 Utjevningsst. F50 Mørk gr
El-nummer El-nummer: 
1219996
EAN EAN: 
3606485123998
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Skjøtedeksle
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Mørkegrå ( RAL 7043)
Komplementær
Kanalmaterial Aluminium
Materiale PC/ABS
Lengde 25 mm
Høyde 51 mm
Bredde 20 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,9 cm
Pakke 1 Bredde 2,5 cm
Pakke 1 Vekt 5 cm
Package 1 Weight 4 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months