Schneider-Electric
 
INS13950 Bilde- web-product-data-sheet
INS13950
OL50 Front F50 Anod
El-nummer El-nummer: 
1219999
EAN EAN: 
3606485124025
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Frontdeksel
Installasjonssystem Kanal
Servicestender
Servicestav
Colour Natural
Quantity package 1 / unit 25 m
Komplementær
Kanalmaterial Aluminium
Kanaldimensjoner 140 x 63 mm
80 x 63 mm
100 x 63 mm
120 x 63 mm
Festemetode Klipses på
Product material Aluminium Anodisert
Høyde 50 mm
Bredde 17 mm
Miljø
Operating temperature −25…60 °C
IP-grad IP40
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 1,000 kg
Forpakning 1 høyde 1,160 dm
Forpakning 1 bredde 0,100 dm
Forpakning 1 lengde 10,000 dm
Enhetstype forpakning 2 CAR
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 7,05 kg
Forpakning 2 høyde 6,2 cm
Forpakning 2 bredde 10,2 cm
Forpakning 2 lengde 253,8 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja