Schneider-Electric
 
INS13951 Bilde- web-product-data-sheet
INS13951
OL50 Jordenhet Ø10
El-nummer El-nummer: 
1222010
EAN EAN: 
3606485124032
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Jording enhet
Antall pr. sett 10 stk.
Komplementær
Kanalmaterial Aluminium
Festemetode Skruemontert
Materiale Sink
Lengde 32 mm
Høyde 19 mm
Bredde 20 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,9 cm
Pakke 1 Bredde 2 cm
Pakke 1 Vekt 3,2 cm
Package 1 Weight 17 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months