Schneider-Electric
 
INS40420 Bilde- web-product-data-sheet
INS40420
Frittstående og flyttbar uttaksstav, leveres med én installasjonsboks. Farge: An
El-nummer El-nummer: 
1222020
EAN EAN: 
3606485124131
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie OptiLine
Produktnavn OptiLine 50
Product type Stav
Type av installasjonsstav En installasjonsboks
Configuration Forhåndsdefinert, pre-kablet
Additional information Fleksibel slange 2000 mm
Colour Natural
Quantity package 1 / unit Sett á 1
Type lokk 1 lukket deksel cover 50 mm in plast
Dekkplate fargetone Antrasitt ( RAL 7043)
Komplementær
Pole / post overflate Anodisert
Fixing mode Frittstående
Product material Aluminium
Antall datauttak 2 x RJ45 6 UTP
Product material Aluminium
Høyde 2150 mm
Bredde 85 mm
Justering Fast:
Useful cross section 1414 mm²
Føringsseksjoner Et kammer
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 220 cm
Pakke 1 Bredde 8,5 cm
Pakke 1 Vekt 7,3 cm
Package 1 Weight 1 kg
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months