Schneider-Electric
 
INS60014 Bilde- web-product-data-sheet
INS60014
OL50 Adapter Grå
El-nummer El-nummer: 
1222222
EAN EAN: 
3606485124605
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Adapter
Colour Grå
Quantity package 1 / unit 10 stk.
Komplementær
Interface Inngang: Ensto-Net han / OSI interface ( 3 poler)
Product material PA (polyamide)
Lengde 48 mm
Høyde 14 mm
Bredde 37 mm
Miljø
Operating temperature −5…40 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,4 cm
Pakke 1 Bredde 3,7 cm
Pakke 1 Vekt 4,8 cm
Package 1 Weight 0,001 g
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland LV
Garantiperiode
Garanti 18 months