Schneider-Electric
 
INS60036 Bilde- web-product-data-sheet
INS60036
OL50 Distr.-bl. GST15i5/OSI-L3
El-nummer El-nummer: 
1222242
EAN EAN: 
3606485124704
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Distribusjon blokk
Colour Hvit
Quantity package 1 / unit 10 stk.
Komplementær
Interface Inngang: 1 x GST 15i5 han ( 5 poler)
Utgang: 1 x OSI kvinnelig ( 3 poler)
Merking L3
Product material PA (polyamide)
Lengde 45 mm
Høyde 33 mm
Bredde 39 mm
Miljø
Operating temperature −5…40 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,2 cm
Pakke 1 Bredde 3,8 cm
Pakke 1 Vekt 4,4 cm
Package 1 Weight 20 g
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months