Schneider-Electric
 
INS64050 Bilde- web-product-data-sheet
INS64050
OL50 Støvbeskyttelse RJ45 Hvit
El-nummer El-nummer: 
1222078
EAN EAN: 
3606485134086
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Deksel
Colour Hvit ( RAL 9010)
Quantity package 1 / unit 10 stk.
Komplementær
Product material PC/ABS
Lengde 12 mm
Høyde 12 mm
Bredde 1 mm
Miljø
Operating temperature −5…40 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 0,25 cm
Pakke 1 Bredde 1,8 cm
Pakke 1 Vekt 1,8 cm
Package 1 Weight 1 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months