Schneider-Electric
 
INS68104 Bilde- web-product-data-sheet
INS68104
OL50 DIN-boks 2-moduls Hvit
El-nummer El-nummer: 
1222216
EAN EAN: 
3606485124773
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type DIN kapsling
Colour Hvit
Quantity package 1 / unit 1 del
Komplementær
Festemetode Klipses på
Antall moduler 2 moduler
Product material PC/ABS
Lengde 150 mm
Høyde 50 mm
Bredde 86 mm
Miljø
Operating temperature −5…40 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,6 cm
Pakke 1 Bredde 7,4 cm
Pakke 1 Vekt 15,6 cm
Package 1 Weight 112 g
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months