|
|
|
INS70011
OptiLine - Konn. GST18/3-polt M hvit
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 04, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
OptiLine 50
|
Product type
|
Kabelklemme
|
Additional information
|
Umontert
|
Colour
|
Hvit
|
Quantity package 1 / unit
|
Sett á 10
|
Komplementær
Interface
|
GST 18i3 han ( 3 poler)
|
Rating
|
16 A - 250 V
|
Product material
|
PA (polyamide)
|
Tilkoblinger
|
Skrutilkopling
|
Suitable for
|
0,75…2,5 mm², 6,5…10,5 mm, fin strandet
0,75…2,5 mm², 6,5…10,5 mm, Stiv
|
Lengde
|
70 mm
|
Høyde
|
13 mm
|
Bredde
|
28 mm
|
Miljø
Operating temperature
|
−5…40 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,300 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
2,800 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
16,700 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,800 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
34,500 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,178 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
S04
|
Antall enheter i pakke 3
|
150
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
4,409 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|