Schneider-Electric
 
INS74305 Bilde- web-product-data-sheet
INS74305
OL50 Kobl.kabel GST15/5 S 5m
El-nummer El-nummer: 
1222261
EAN EAN: 
3606480068348
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Forlengelseskabel
Colour Hvit
Quantity package 1 / unit 5 stk.
Komplementær
Type kabel Skjermet kabel
S05Z1A7Z1-F5G2.5
Interface GST 15i5 hun/han
Antall faser i nettverket 3 faser
Rating 16 A - 250/400 V
Antall poler 5
Product material PA (polyamide)
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Kabelens ytre diameter 12,5 mm
Kabellengde 5 m
Høyde 15 mm
Bredde 33 mm
Miljø
Miljøegenskaper Brannhemmende
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 28,0 cm
Pakke 1 Vekt 38,0 cm
Package 1 Weight 1,361 kg
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 6,806 kg
Pakke 3 Høyde 50 cm
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months