Schneider-Electric
 
INS76025 Bilde- web-product-data-sheet
INS76025
OL50 Inst.kabel GST18i3 1m
El-nummer El-nummer: 
1223225
EAN EAN: 
3606485112305
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Forlengelseskabel
Colour Hvit
Quantity package 1 / unit 50 stk.
Komplementær
Type kabel H05VV-F3G2.5
Interface GST 18i3 hun/han
Antall faser i nettverket 1 fase
Rating 16 A - 250 V
Antall poler 3
Product material PA (polyamide)
PVC (polyvinyl chloride)
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Kabelens ytre diameter 10,2 mm
Kabellengde 1 m
Høyde 12,6 mm
Bredde 28 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 177,0 g
Forpakning 1 høyde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 16 cm
Forpakning 1 lengde 19,5 cm
Enhetstype forpakning 2 BAG
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 9,278 kg
Forpakning 2 høyde 19 cm
Forpakning 2 bredde 28,5 cm
Forpakning 2 lengde 38 cm
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Garantiperiode
Garanti 18 months