Schneider-Electric
 
ISM10901 Bilde- web-product-data-sheet
ISM10901
OptiLine - Kabelholder for kanal
El-nummer El-nummer: 
1222267
EAN EAN: 
3606480028403
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 45
Installasjonssystem Kanal
Product type Kabelholder
Colour Grønn
Quantity package 1 / unit Sett á 5
Komplementær
Kanalmaterial Plast
Aluminium
Kanaldimensjoner 75 x 55 mm
185 x 55 mm
165 x 55 mm
95 x 55 mm
140 x 55 mm
Festemetode Klipses på
Product material PA (polyamide)
Lengde 25 mm
Høyde 32 mm
Bredde 42 mm
Miljø
Standarder 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
Operating temperature −25…60 °C
IP-grad IP30
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,2 cm
Pakke 1 Bredde 1,75 cm
Pakke 1 Vekt 2 cm
Package 1 Weight 3 g
Enhetstype pakke 2 PAL
Antall enheter i pakke 2 4000
Pakke 2 Høyde 45 cm
Pakke 2 Bredde 80 cm
Pakke 2 Lengde 120 cm
Pakke 2 Vekt 29,448 kg
Pakke 3 Høyde 30 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland PL
Garantiperiode
Garanti 18 months