|
|
|
ISM10952
OptiLine - Jordingsklemme Stål
|
|
|
Teknisk informasjon
Installasjonssystem
|
Serviceboks
Kanal
Stender
Stav
|
Produkt eller type komponent
|
Jording enhet
|
Komplementær
Type av installasjonsstav
|
To-sidet
En-sidet
|
Type av installasjonsstender
|
To-sidet
En-sidet
|
Type boks
|
Service box kit
|
Enhetens utseende
|
Tom
|
Antall pr. sett
|
Sett á 20
|
Kanalmaterial
|
Aluminium
|
Kanaldimensjoner
|
75 x 55 mm
155 x 55 mm
165 x 55 mm
185 x 55 mm
120 x 55 mm
140 x 55 mm
95 x 55 mm
80 x 55 mm
|
Kompatibilitet
|
Altira ledningsnett enhet
Unica ledningsnett enhet
|
Pole / post overflate
|
Anodisert
Pulverlakkert
|
Pol fikse modus
|
Spenning montert
Frittstående
|
Materiale
|
Stål
|
Lengde
|
9 mm
|
Høyde
|
9 mm
|
Bredde
|
9 mm
|
Marked
|
Bolig
Komersielle bygninger
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP30
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,890 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
0,900 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
0,900 cm
|
Package 1 Weight
|
1,100 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Høyde
|
1,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
25,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S01
|
Antall enheter i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
506,000 g
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|