Schneider-Electric
 
ISM14601 Bilde- web-product-data-sheet
ISM14601
OL Mini 2560 Innerhjørne hvit
El-nummer El-nummer: 
1291228
EAN EAN: 
3606480311444
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie OptiLine
Installasjonssystem Mini kanal
Product type Innvendig hjørne
Trunking type Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY OptiLine
Komplementær
Kanalmaterial Plast
Fargetone Hvit ( RAL 9010)
Trunking dimension 25 x 60 mm
Festemetode Klipses på
Materiale PC/ABS
Quantity per package Sett á 10
Operating temperature −25…60 °C
Lengde 53 mm
Høyde 62 mm
Bredde 53 mm
Miljø
Standarder 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK06
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,3 cm
Pakke 1 Bredde 7,1 cm
Pakke 1 Vekt 6,3 cm
Package 1 Weight 14,0 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 6,9 cm
Pakke 2 Bredde 17,5 cm
Pakke 2 Lengde 37,9 cm
Pakke 2 Vekt 142,0 g
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 3600
Pakke 3 Høyde 80,0 cm
Pakke 3 Bredde 105,0 cm
Pakke 3 Lengde 120,0 cm
Pakke 3 Vekt 71,076 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland PL
Garantiperiode
Garanti 18 months