|
|
|
ISM14630
OL Mini 2560 3 rom hvit PC/ABS
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
OptiLine
|
Installasjonssystem
|
Kanal
|
Product type
|
Mini kanal
|
Trunking type
|
Mini kanal
|
Komplementær
Kanalmaterial
|
Plast
|
Romoppdeling
|
3 kammer
|
Colour
|
Hvit ( RAL 9010)
|
Trunking dimension
|
25 x 60 mm
|
Festemetode
|
Forhåndshullet festehull 100 mm
Strømkabel: skruemontert
|
Materiale
|
PC/ABS
|
Quantity per package
|
21 m
|
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
Lengde
|
2100 mm
|
Høyde
|
60 mm
|
Bredde
|
25 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
IP-grad
|
IP40
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK07
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
210 cm
|
Package 1 Weight
|
966 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|