|
|
|
ISM20804
OptiLine - Takgjennomføring Grå
|
|
|
Teknisk informasjon
Installasjonssystem
|
Serviceboks
|
Produkt eller type komponent
|
Adapter
|
Komplementær
Type boks
|
Service box kit
|
Enhetens utseende
|
Tom
|
Fargetone
|
Grå ( RAL 9007)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Kompatibilitet
|
Altira ledningsnett enhet
Unica ledningsnett enhet
|
Materiale
|
Aluminium pulverlakkert
|
Høyde
|
25 mm
|
Diameter
|
58,5 mm
|
Marked
|
Bolig
Komersielle bygninger
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP30
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
31,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
2,5 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
7 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
8 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S03
|
Antall enheter forpakning 2
|
100
|
Forpakning 2 vekt
|
3,587 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|