|
|
|
ISM20818
OptiLine - Gulvkanal skjøtestykke
|
|
|
Teknisk informasjon
Installasjonssystem
|
Stender
Stav
|
Produkt eller type komponent
|
Skjøtestykke
|
Komplementær
Type av installasjonsstav
|
To-sidet
En installasjonsboks
To installasjonsbokser
En-sidet
|
Type av installasjonsstender
|
En-sidet
To-sidet
|
Fargetone
|
Grå ( RAL 7030)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 10
|
Pole / post overflate
|
Anodisert
Pulverlakkert
|
Pol fikse modus
|
Spenning montert
|
Materiale
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Lengde
|
78 mm
|
Høyde
|
20 mm
|
Bredde
|
50 mm
|
Marked
|
Komersielle bygninger
Bolig
|
Miljø
Standarder
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP30
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
12,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
1,97 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
5 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
7,97 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
130,0 g
|
Forpakning 2 høyde
|
8,6 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
5,5 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
12 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
S03
|
Antall enheter forpakning 3
|
300
|
Forpakning 3 vekt
|
4,087 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|