Schneider-Electric
 
ISM20819 Bilde- web-product-data-sheet
ISM20819
OptiLine - Gulvkanal hjørne18x75
El-nummer El-nummer: 
1222293
EAN EAN: 
3606480030697
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Installasjonssystem Stav
Stender
Produkt eller type komponent Kabel mater
Komplementær
Type av installasjonsstav En installasjonsboks
To installasjonsbokser
To-sidet
En-sidet
Type av installasjonsstender En-sidet
To-sidet
Fargetone Grå ( RAL 7030)
Antall pr. sett Sett á 10
Pole / post overflate Pulverlakkert
Anodisert
Pol fikse modus Spenning montert
Festemetode Klipses på
Materiale PVC (polyvinyl chloride)
Lengde 120 mm
Høyde 20 mm
Bredde 120 mm
Marked Komersielle bygninger
Bolig
Miljø
Standarder EN 50085-1:2005
NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP30
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,970 cm
Pakke 1 Bredde 12,000 cm
Pakke 1 Vekt 12,000 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 1,900 cm
Pakke 2 Bredde 12,000 cm
Pakke 2 Lengde 12,000 cm
Pakke 2 Vekt 374,000 g
Enhetstype pakke 3 BB2
Antall enheter i pakke 3 10
Pakke 3 Høyde 1,900 cm
Pakke 3 Bredde 12,000 cm
Pakke 3 Lengde 12,000 cm
Pakke 3 Vekt 374,000 g
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland ES
Garantiperiode
Garanti 18 months