|
|
|
ISM20820
OptiLine - Fot f gulvk.1sid pos/stav
|
|
|
Teknisk informasjon
Installasjonssystem
|
Stender
Stav
|
Produkt eller type komponent
|
Gulvfeste
|
Komplementær
Type av installasjonsstav
|
En-sidet
|
Type av installasjonsstender
|
En-sidet
|
Fargetone
|
Grå ( RAL 9007)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Pole / post overflate
|
Anodisert
Pulverlakkert
|
Pol fikse modus
|
Spenning montert
|
Festemetode
|
Med skruer
|
Materiale
|
Aluminium Pulverlakkert
|
Lengde
|
102 mm
|
Høyde
|
38 mm
|
Bredde
|
125 mm
|
Marked
|
Bolig
Komersielle bygninger
|
Miljø
Standarder
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP30
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,8 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,6 cm
|
Package 1 Weight
|
210,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
10,987 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Garantiperiode
|
|