Schneider-Electric
 
ISM20823 Bilde- web-product-data-sheet
ISM20823
OptiLine - Dekorstripe Hvit
El-nummer El-nummer: 
1222297
EAN EAN: 
3606480030734
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Installasjonssystem Stender
Stav
Produkt eller type komponent Dekorativ stripe
Komplementær
Type av installasjonsstav To-sidet
En-sidet
Type av installasjonsstender En-sidet
To-sidet
Fargetone Hvit ( RAL 9010)
Antall pr. sett 5 m
Pole / post overflate Pulverlakkert
Anodisert
Pol fikse modus Spenning montert
Frittstående
Materiale Silikongummi
Lengde 5000 mm
Diameter 3,5 mm
Marked Bolig
Komersielle bygninger
Miljø
Standarder EN 50085-1:2005
NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP30
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 0,1 cm
Pakke 1 Bredde 100 cm
Pakke 1 Vekt 0,3 cm
Package 1 Weight 12 g
Garantiperiode
Garanti 18 months