Schneider-Electric
 
ISM50852 Bilde- web-product-data-sheet
ISM50852
OptiLine - Mateverktøy fleks.sl. Ø25
El-nummer El-nummer: 
1223204
EAN EAN: 
3606480150357
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Håndverktøy
Quantity package 1 / unit 1 del
Komplementær
Product material PP (polypropylen)
Produktkompatibilitet Til Ø 25 mm slange
Høyde 115 mm
Bredde 36 mm
Dybde 70 mm
Diameter 25 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 43,0 g
Forpakning 1 høyde 3,6 cm
Forpakning 1 bredde 7 cm
Forpakning 1 lengde 11,5 cm
Enhetstype forpakning 2 CAR
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 430 g
Forpakning 2 høyde 115 cm
Forpakning 2 bredde 36 cm
Forpakning 2 lengde 70 cm
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months