Schneider-Electric
 
KSA80AZ1 Bilde- web-product-data-sheet
KSA80AZ1
KABELINF.30-70MM
El-nummer El-nummer: 
1201114
EAN EAN: 
3606485076454
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Canalis
Produktnavn KS
Produkt eller type komponent Kabelklemme
Produktkompatibilitet KS
[Ie] nominell driftsstrøm 800 A
Komplementær
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Polaritet 3L + N + PE
Vekt 950 g
Miljø
Standarder IEC 61439-6
IEC 60439-2
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 800,0 g
Forpakning 1 høyde 6,0 cm
Forpakning 1 bredde 10,0 cm
Forpakning 1 lengde 17,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja