Schneider-Electric
 
LA2KT2E Bilde- web-product-data-sheet
LA2KT2E
Tidsblokk 1-30s 24-48VAC/DC
El-nummer: 
4176040
EAN: 
3389110230048
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys K
Produkt eller type komponent Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kortnavn utstyr LA1
Kompatibel med TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
Montasjeplassering Front
Kontakttype 1 C/O
Contacts operation Time delay
Timer type Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde 1...30 s
[Ue] merkespenning 24...48 V AC/DC for styrekrets
240 V AC for signale krets
Rated operational voltage limits 0,85 - 1,1 Uc
[Ith] fri luft termisk strøm 2 A for signale krets
Standarder EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
Komplementær
Tilbakestillingstid 1,5 s i løpet av tidsforsinkelse
0,5 s etter tidsforsinkelsen
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer Slip-on-terminaler
Høyde 27 mm
Bredde 38 mm
Dybde 38 mm
Vekt 0,04 kg
Miljø
Miljøegenskaper Normale omgivelser
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Protective treatment TC i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift −10…60 °C
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 41 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 lengde 5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 70
Forpakning 2 vekt 3,11 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 måneder