Schneider-Electric
 
LA4DT4U Bilde- web-product-data-sheet
LA4DT4U
Tidsblokk 25-500s fors.innk
El-nummer: 
4174784
EAN: 
3389110192780
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Serial timer modules
Kortnavn utstyr LA4DT
Antall poler 3P
Produktkompatibilitet 4 polet LC1DT20 - DT40
3 poler LC1D09 - D38
Komplementær
Montasjeplassering Topp
[Uc] control circuit voltage 24...250 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
Control circuit voltage limits By mechanical contact: 0,8 - 1,1 Uc
[Ui] isolasjonsspenning 250 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm²fleksibel med
Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm²solid med
Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm²fleksibel uten
Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm²solid uten
Elektrisk levetid 30 Mcycles
Timer type Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde 25...500 s
Tilbakestillingstid 150 ms i løpet av tidsforsinkelse
50 ms etter tidsforsinkelsen
Lokal varsling Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning 3,3 V
Vekt 0,04 kg
Miljø
Standarder IEC 60255-5
Produktsertifikater UL
CSA
IP-grad IP2x i samsvar med VDE 0106
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Type vern Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse 2 W på 50/60 Hz
Immunitet mot mikroavbrytelser 10 ms i løpet av tidsforsinkelse
2 ms etter tidsforsinkelsen
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 50 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 lengde 5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 70
Forpakning 2 vekt 3,823 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 months