Schneider-Electric
 
LA4KA1U Bilde- web-product-data-sheet
LA4KA1U
Tilbehør til Tesys K minikontaktorer
El-nummer: 
4176017
EAN: 
3389110230093
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LA4K
Produkt eller type komponent Suppressor module
Produktkompatibilitet CA2K
LC1K
LC7K
Komplementær
Montasjeplassering Front side
Monteringsmetode Klips på
Støybegrensnings teknologi RC krets
Styrespenning 110...250 V AC
Maximum peak voltage 3 Uc
Lokal varsling LED
Antall pr. sett Sett á 5
Høyde 25 mm
Bredde 6 mm
Dybde 22 mm
Vekt 0,01 kg
Miljø
Standarder IEC 60947
VDE 0660
NF C 63-110
BS 5424
Produktsertifikater CSA
UL
IP-grad IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment TC i samsvar med IEC 60068
TC i samsvar med DIN 50016
Omgivelsestemperatur drift −25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…80 °C
Packing Units
Forpakning 1 vekt 0,005 kg
Forpakning 1 høyde 0,280 dm
Forpakning 1 bredde 0,520 dm
Forpakning 1 lengde 0,430 dm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months