Schneider-Electric
 
LA5FJ431 Bilde- web-product-data-sheet
LA5FJ431
Kontaktsett 3P LC1F
El-nummer: 
4174729
EAN: 
3389110128420
Schneider Electric
Karakteristikker
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,652 kg
Forpakning 1 høyde 13 cm
Forpakning 1 bredde 17 cm
Forpakning 1 lengde 23,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 3
Forpakning 2 vekt 8,416 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder