Schneider-Electric
 
LA6DK10E Bilde- web-product-data-sheet
LA6DK10E
Sperreblokk 42/48VAC/DC
El-nummer: 
4175956
EAN: 
3389110745764
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Blokk for mekanisk forigling
Produktkompatibilitet LP1D40...D65
LC1D40 - D65
[Uc] control circuit voltage 42/48 V AC 50/60 Hz
42/48 V DC
Komplementær
Montasjeplassering Front side
Utløserkontroll Manuell
Electrical
[Ui] isolasjonsspenning 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Power required in VA 25 for AC krets
Nødvendig effekt i W 30 W for DC krets
Mekanisk levetid 500000 sykluser
Bruksområde 1200 cyc/h
"on-load" -faktor 10 %
Vekt 0,07 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
IP-grad IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 99 g
Forpakning 1 høyde 4,7 cm
Forpakning 1 bredde 5,2 cm
Forpakning 1 lengde 6,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 32
Forpakning 2 vekt 3,417 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months