Schneider-Electric
 
LA7D901 Bilde- web-product-data-sheet
LA7D901
Sperre stoppknapp LR2D
El-nummer: 
4175669
EAN: 
3389110055177
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Stopp-knapp låseanordning
Kortnavn utstyr LA7D
Tilbehør / separat del kategori Låsesett
Produktkompatibilitet LR3D15..
LRD15..
LR3D35..
LRD33..
LR3D43..
LR2D
LRD43..
Antall pr. sett Sett á 10
Komplementær
Vekt 0,005 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 0,75 g
Forpakning 1 høyde 0,5 cm
Forpakning 1 bredde 3 cm
Forpakning 1 lengde 5 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months