Schneider-Electric
 
LA7F703 Bilde- web-product-data-sheet
LA7F703
Tilbehør til termiske vern Tesys F
El-nummer: 
4175934
EAN: 
3389110566109
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LA7F
Produkt eller type komponent Skruedeksel
Tilbehør / separat del kategori Sikkerhetstilbehør
Kompatibel med LR9F elektronisk termisk overlast relé
Produktkompatibilitet LR9F7575, F7579, F7581
LR9F7375, F7379, F7381
LR9F75, F79, F81
Antall pr. sett Sett á 1
Antall poler 3P
Komplementær
Montasjeplassering Strøm terminal
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 64 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 lengde 16,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 1,832 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months