Schneider-Electric
 
LA7K0064 Bilde- web-product-data-sheet
LA7K0064
Tilbehør til termiske vern Tesys K
El-nummer: 
4175954
EAN: 
3389110447880
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr LA7K
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Monteringssupport Skinne
Produktkompatibilitet LR2K
LR7K
Komplementær
Tilkoblingsklemmer Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
Tiltrekkningsmoment 0.8 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
0.8 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Høyde 80 mm
Bredde 45 mm
Dybde 75 mm
Vekt 0,1 kg
Antall pr. sett Sett á 10
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 50 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 6 cm
Forpakning 1 lengde 7,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 2,916 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 months