Schneider-Electric
 
LA9D6569 Bilde- web-product-data-sheet
LA9D6569
Montasjesett LC2D40-D65
El-nummer: 
4175689
EAN: 
3389110230154
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LA9D
Produkt eller type komponent Tilkoplingsblokk
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Produktkompatibilitet LC1D40...65
Komplementær
Vekt 0,13 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 231 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 10 cm
Forpakning 1 lengde 17 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 24
Forpakning 2 vekt 5,87 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months