Schneider-Electric
 
LA9FF981 Bilde- web-product-data-sheet
LA9FF981
Lasker vinkel stor LC1F115
El-nummer El-nummer: 
4173968
EAN EAN: 
3389110168082
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktnavn FT
Kortnavn utstyr LA9F
Produkt eller type komponent Rettvinklet kontakt
Tilbehør / separat del kategori Montasjetilbehør
Komplementær
Produktkompatibilitet LR9F67
LC1F115
LR9F5.67
Tilkoblingstype Kort bak
Montasjeplassering Baksiden
Høyde 18 mm
Bredde 15 mm
Dybde 42 mm
Antall pr. sett Sett á 3
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,0 cm
Pakke 1 Bredde 5,5 cm
Pakke 1 Vekt 7,5 cm
Package 1 Weight 73,0 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja