Schneider-Electric
 
LAD4BB Bilde- web-product-data-sheet
LAD4BB
Tilbehør til Tesys D kontaktorer
El-nummer El-nummer: 
4176688
EAN EAN: 
3389110470451
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LAD
Produkt eller type komponent Montere spiral uten spole undertrykkelse
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Produktkompatibilitet LC1D09 - D38
Komplementær
Vekt 0,019 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 42,0 g
Forpakning 1 høyde 5,0 cm
Forpakning 1 bredde 3,5 cm
Forpakning 1 lengde 9,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 32
Forpakning 2 vekt 1,541 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 15,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja