Schneider-Electric
 
LAD93217 Bilde- web-product-data-sheet
LAD93217
Montasjesett Y/D-start LC3-D32
El-nummer: 
4176677
EAN: 
3389110862850
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter TeSys d
Serie TeSys
Produktnavn TeSys D
Kortnavn utstyr LAD9
Produkt eller type komponent Kit for stjerne-delta
Antall poler 3P
Kompatibel med TeSys D
Produktkompatibilitet LC1D25 - D38
Komplementær
Sammensetning Elektrisk og mekanisk sperre
Sett av strømtilkobling
Tidsforsinkelse kontaktblokk LAD S2
Vekt 0,31 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 169 g
Forpakning 1 høyde 5 cm
Forpakning 1 bredde 12 cm
Forpakning 1 lengde 19 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 9,126 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months