Schneider-Electric
 
LB1LD03M53 Bilde- web-product-data-sheet
LB1LD03M53
Motorstarterne Integral 18, 32 og 63 gir deg i en kompakt enhet alle funksj. du
El-nummer: 
4174925
EAN: 
3389110180671
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LB1LD
Kompatibel med TeSys Integral kontaktor breaker
Produkt eller type komponent Beskyttelsesmodul
Antall poler 3P
Driftskategori AC-43
[Ue] merkespenning 690 V AC
Thermal protection adjustment range 23…32 A
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 190…380 A
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Type vern Fase ubalanse
Termisk overlast klasse Class 20
Komplementær
Motoreffekt kW 7,5 kW på 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz
15 kW at 440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW på 480...525 V AC 50/60 Hz
22 kW på 600...690 V AC 50/60 Hz
Vekt 0,78 kg
Miljø
Standarder NF C 63-650
Protective treatment TH
IP-grad IP20 B i samsvar med IEC 60144
IP20 B i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift -20…60 °C
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,021 kg
Forpakning 1 høyde 10,8 cm
Forpakning 1 bredde 12 cm
Forpakning 1 lengde 18 cm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months