Schneider-Electric
 
LC1D093BD Bilde- web-product-data-sheet
LC1D093BD
LC1D: 3-polede kontaktorer med DC-spole til motordrift og ikke-induktive belastn
El-nummer El-nummer: 
4176734
EAN EAN: 
3389110805703
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Produktspekter TeSys d
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Omsk last
Motor control
Driftskategori AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Antall poler 3P
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 9 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
20 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
9 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
Komplementær
Motoreffekt kW 2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
4 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
4 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
2,2 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
4 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
4 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
5,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Motoreffekt hk 1 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
2 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
2 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
5 hp på 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
7,5 hp på 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
0,33 hp på 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase
Kontakttype 3 NO
Kontakt kompatibilitet M4
Beskyttelsesdeksel Med
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C for signale krets
16 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 250 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
Merkebryteevne 250 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
25 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
20 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Tidskonstant 28 ms
Kontrollkretstype DC Standard
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Styrekretsens spenningsgrenser 0,1 - 0,25 Uc −40…70 °C drop-out DC
0,7 - 1,25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
Gjennomsnittlig impedanse 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for hovedstrøm
Effekttap per pol 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Inrush power in W 5,4 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 5,4 W på 20 °C
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Montering Plate
Skinne
Elektrisk levetid 0,6 Mcycles 25 A AC-1 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e på Ue <= 440 V
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Driftshøyde 0...3000 m
Kompatibilitetskode LC1D
Produktsertifikater CCC
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
RINA
DNV
UL
GOST
UKCA
Miljø
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Høyde 99 mm
Bredde 45 mm
Dybde 95 mm
Vekt 0,48 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 545,0 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 10,5 cm
Forpakning 1 lengde 12,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 15
Forpakning 2 vekt 8,62 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 240
Forpakning 3 vekt 148,95 kg
Forpakning 3 høyde 75,0 cm
Forpakning 3 bredde 60,0 cm
Forpakning 3 lengde 80,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months