Schneider-Electric
 
LC1D12GD Bilde- web-product-data-sheet
LC1D12GD
Kontaktor 12A 3P 125VDC
El-nummer: 
4176595
EAN: 
3389110353938
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Produktnavn TeSys D
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Motor control
Omsk last
Driftskategori AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 25 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
12 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
12 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
Motoreffekt kW 3 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
3,7 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
3 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
5,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
5,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
7,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
7,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 hp på 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase
2 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
3 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
3 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
7,5 hp på 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
10 hp på 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
Kontrollkretstype DC Standard
Styrespenning 125 V DC
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 25 A på <60 °C for hovedstrøm
10 A på <60 °C for signale krets
Merkesluttevne Irms 250 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
Merkebryteevne 250 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 105 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
210 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
30 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
61 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
40 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
25 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for hovedstrøm
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Elektrisk levetid 2 Mcycles 12 A AC-3 på Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e på Ue <= 440 V
Effekttap per pol 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
Front cover Med
Montering Skinne
Plate
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktsertifikater RINA
CCC
BV
CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
GOST
UKCA
Tilkoblingsklemmer Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Driftstid 53.55...72.45 ms lukke
16...24 ms åpne
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi With integral suppression device
Control circuit voltage limits 0,1 - 0,25 Uc −40…70 °C drop-out DC
0,7 - 1,25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
Tidskonstant 28 ms
Starteffekt (VA) 5,4 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 5,4 W på 20 °C
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Miljø
IP-grad IP20 forside i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Forurensninggrad 3
Omgivelsestemperatur for drift −40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Driftshøyde 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
Høyde 77 mm
Bredde 45 mm
Dybde 95 mm
Vekt 0,485 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 496 g
Forpakning 1 høyde 11,6 cm
Forpakning 1 bredde 9,8 cm
Forpakning 1 lengde 5,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 15
Forpakning 2 vekt 7,737 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Forpakning 3 høyde 77 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Contractual warranty
Garanti 18 months