Schneider-Electric
 
LC1D38BD Bilde- web-product-data-sheet
LC1D38BD
LC1D: 3-polede kontaktorer med DC-spole til motordrift og ikke-induktive belastn
El-nummer El-nummer: 
4176695
EAN EAN: 
3389110359671
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Produktspekter TeSys d
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Omsk last
Motor control
Driftskategori AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Antall poler 3P
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 50 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
38 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
38 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
Komplementær
Motoreffekt kW 18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
18,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
9 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
9 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Motoreffekt hk 10 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
10 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
5 hp på 240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
20 hp på 480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
25 hp på 600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
Kontakttype 3 NO
Kontakt kompatibilitet M4
Beskyttelsesdeksel Med
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C for signale krets
50 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
550 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 550 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
63 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
63 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Tidskonstant 28 ms
Kontrollkretstype DC Standard
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Styrekretsens spenningsgrenser 0,1 - 0,25 Uc −40…70 °C drop-out DC
0,7 - 1,25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
Gjennomsnittlig impedanse 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for hovedstrøm
Effekttap per pol 5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Inrush power in W 5,4 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 5,4 W på 20 °C
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Tiltrekkningsmoment Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Montering Plate
Skinne
Elektrisk levetid 1,4 Mcycles 50 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3e på Ue <= 440 V
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Driftshøyde 0...3000 m
Kompatibilitetskode LC1D
Produktsertifikater RINA
GOST
CSA
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CCC
GL
Miljø
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
Støt kontaktor åpen: 8 Gn for 11 ms
Høyde 85 mm
Bredde 45 mm
Dybde 101 mm
Vekt 0,54 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 581,0 g
Forpakning 1 høyde 5,0 cm
Forpakning 1 bredde 9,2 cm
Forpakning 1 lengde 11,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 15
Forpakning 2 vekt 9,081 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 240
Forpakning 3 vekt 153,296 kg
Forpakning 3 høyde 75,0 cm
Forpakning 3 bredde 80,0 cm
Forpakning 3 lengde 60,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months