Schneider-Electric
 
LC1D38E7 Bilde- web-product-data-sheet
LC1D38E7
Kontaktor 38A 3P 48VAC
El-nummer El-nummer: 
4176652
EAN EAN: 
3389110352122
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Produktnavn TeSys D
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Motor control
Omsk last
Driftskategori AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 50 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
38 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
38 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
Motoreffekt kW 18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
18,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
9 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
9 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Motor power HP (UL / CSA) 10 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
10 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
5 hp på 240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
20 hp på 480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
25 hp på 600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 48 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C for signale krets
50 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
550 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 550 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 60 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
430 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
150 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
310 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
63 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
63 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for hovedstrøm
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Elektrisk levetid 1,4 Mcycles 50 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3e på Ue <= 440 V
Effekttap per pol 5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
Front cover Med
Montering Plate
Skinne
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktsertifikater GOST
DNV
RINA
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
UL
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…10 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5…6 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5…10 mm²solid uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²solid uten
Tiltrekkningsmoment Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Driftstid 4...19 ms åpne
12...22 ms lukke
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 15 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser 0,3 - 0,6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operasjonell AC 50/60 Hz
Starteffekt (VA) 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 2…3 W på 50/60 Hz
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Miljø
IP-grad IP20 forside i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Forurensninggrad 3
Omgivelsestemperatur for drift −40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Driftshøyde 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
Støt kontaktor åpen: 8 Gn for 11 ms
Høyde 85 mm
Bredde 45 mm
Dybde 92 mm
Vekt 0,38 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 419,0 g
Forpakning 1 høyde 5,4 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 11,4 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 8,64 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 320
Forpakning 3 vekt 146,24 kg
Forpakning 3 høyde 75,0 cm
Forpakning 3 bredde 80,0 cm
Forpakning 3 lengde 60,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months