Motoreffekt kW
|
15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
25 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 400V AC 50/60 Hz (AC-4)
15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motoreffekt hk
|
3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
7,5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
15 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
40 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
|
Kompatibilitetskode
|
LC1D
|
Kontakttype
|
3 NO
|
Beskyttelsesdeksel
|
Med
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A (at 60 °C) for signale krets
80 A (at 60 °C) for hovedstrøm
|
Merkesluttevne Irms
|
140 A AC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
900 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
Merkebryteevne
|
900 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
400 A 40 °C - 10 s for hovedstrøm
810 A 40 °C - 1 s for hovedstrøm
84 A 40 °C - 10 min for hovedstrøm
208 A 40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
|
Sikringsstørrelse
|
10 A gG for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination type 1 for hovedstrøm
100 A gG at <= 690 V coordination type 2 for hovedstrøm
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for hovedstrøm
|
Effekttap per pol
|
3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
3,7 W AC-3e
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Overspenningskategori
|
III
|
Forurensninggrad
|
3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Elektrisk levetid
|
1,45 Mcycles 50 A AC-3 på Ue <= 440 V
0,5 Mcycles 80 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,45 Mcycles 50 A AC-3e på Ue <= 440 V
|
Kontrollkretstype
|
DC Standard
|
Spiral teknologi
|
Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0.1...0.3 Uc −40…70 °C drop-out DC
0.75...1.25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
|
Starteffekt (VA)
|
19 W 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i W
|
7,4 W på 20 °C
|
Driftstid
|
50 ±15 % ms lukke
16...24 ms åpne
|
Tidskonstant
|
34 ms
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Tilkoblingsklemmer
|
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkopling 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkopling 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkopling 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: skrutilkopling 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: skrutilkopling 1 1…35 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkopling 2 1…25 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 8 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Hovedstrøm: 5 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
Hjelpekontakttype
|
Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Signale krets frekvens
|
25...400 Hz
|
Minimum brytespenning
|
17 V for signale krets
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA for signale krets
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm for signale krets
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
|
Montering
|
Plate
Skinne
|
Standarder
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
|
Produktsertifikater
|
CCC
UL
CB Scheme
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
|
IP-grad
|
IP20 forside i samsvar med IEC 60529
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068-2-30
|
Klimatiske tåle
|
I samsvar med IACS E10 exposure to damp heat
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Tillatt omgivelsestemperatur rundt utstyret
|
−40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
|
Driftshøyde
|
0...3000 m
|
Brannmotstand
|
850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
|
Flammehemming
|
V1 i samsvar med UL 94
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrasjoner kontaktor åpen ( 2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrasjoner kontaktor stengt ( 4 Gn, 5...300 Hz)
Støt kontaktor stengt ( 15 Gn for 11 ms)
Støt kontaktor åpen ( 10 Gn for 11 ms)
|
Høyde
|
122 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Dybde
|
120 mm
|
Vekt
|
0,93 kg
|