Schneider-Electric
 
LC1K0910Q7 Bilde- web-product-data-sheet
LC1K0910Q7
Kontaktor 9A 3P+1NO 380VAC
El-nummer: 
4175930
EAN: 
3389110238945
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor
Produktnavn TeSys K
Applikasjon Kontroll
Contactor application Motor control
Omsk last
Komplementær
Driftskategori AC-1
AC-4
AC-3
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ie] nominell driftsstrøm 20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
9 A på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 380...400 V AC 50/60 Hz
Motoreffekt kW 2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW på 400V AC 50/60 Hz AC-4
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 20 A (at 50 °C) for power circuit
10 A (at 50 °C) for signalling circuit
Irms rated making capacity 110 A AC for hovedstrøm i samsvar med NF C 63-110
110 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
Rated breaking capacity 110 A på 415 v i samsvar med IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A på 220...230 V i samsvar med IEC 60947
110 A på 380...400 V i samsvar med IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Sikringsstørrelse 25 A gG at <= 440 V for power circuit
25 A aM for power circuit
10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
Gjennomsnittlig impedanse 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signalling circuit
Inrush power in VA 30 VA 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 4,5 VA 20 °C)
Varmeavgivelse 1,3 W
Control circuit voltage limits Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Drop-out: 0,2 - 0,75 Uc 50 °C)
Bruksområde 3600 cyc/h
Auxiliary contacts type Type instantaneous 1 NO
Signale krets frekvens <= 400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signalling circuit
Minimum switching voltage 17 V for signalling circuit
Driftstid 10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Non overlapping avstand 0,5 mm
Mekanisk robusthet Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Vekt 0,18 kg
Miljø
Standarder BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
Produktsertifikater UL
CSA
Protective treatment TC i samsvar med IEC 60068
TC conforming to DIN 50016
Omgivelsestemperatur for lagring −50…80 °C
Operating altitude 2000 m without derating
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Requirement 2 conforming to NF F 16-101
Requirement 2 conforming to NF F 16-102
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 176 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 6,2 cm
Forpakning 1 lengde 6,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 9,236 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months