Schneider-Electric
 
LC2D40AF7 Bilde- web-product-data-sheet
LC2D40AF7
Dreieretnv. 40AC3 Elink 110VAC
El-nummer: 
4179739
EAN: 
3389119409490
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys D
Produkt eller type komponent Dreieretningskontaktor
Kortnavn utstyr LC2D
Contactor application Omsk last
Motor control
Driftskategori AC-3
AC-1
Enhetens utseende Preassembled med rygging makt samleskinne
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] merkespenning Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
Power circuit: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
Motoreffekt kW 18,5 kW på 380...400 V AC 50 Hz
11 kW på 220...230 V AC 50 Hz
22 kW på 415...440 V AC 50 Hz
22 kW på 500 V AC 50 Hz
30 kW på 660...690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 5 hp på 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase
10 hp på 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser
30 hp på 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser
10 hp på 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser
3 hp på 115 V AC 60 Hz for 1 fase
30 hp på 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser
Kontrollkretstype AC at 50/60 Hz
Styrespenning 110 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV conforming to IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A (at 60 °C) for signalling circuit
60 A (at 60 °C) for power circuit
Irms rated making capacity 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
Rated breaking capacity 800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 72 A 40 °C - 10 min for power circuit
165 A 40 °C - 1 min for power circuit
320 A 40 °C - 10 s for power circuit
720 A 40 °C - 1 s for power circuit
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
Sikringsstørrelse 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
80 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
80 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
Gjennomsnittlig impedanse 1.5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for power circuit
[Ui] isolasjonsspenning Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
Elektrisk levetid 1,5 Mcycles 40 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 60 A AC-1 på Ue <= 440 V
Power dissipation per pole 2.4 W AC-3
5.4 W AC-1
Front cover Med
Type låsing Mechanical
Montering Plate
Skinne
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktsertifikater CCC
UL
GOST
CSA
Tilkoblingsklemmer Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel med
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²solid
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²solid
Tiltrekkningsmoment Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Hovedstrøm: 8 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Hovedstrøm: 5 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Driftstid 4...19 ms opening
12...26 ms closing
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 6 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h 60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
Inrush power in VA 140 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse 4…5 W på 50/60 Hz
Auxiliary contacts type Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signalling circuit
Minimum switching voltage 17 V for signalling circuit
Non-overlap time 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signalling circuit
Kontakt kompatibilitet M2
Kompatibilitetskode LC2D
Motor power range 7…11 kW på 200…240 V 3 faser
15…25 kW på 380…440 V 3 faser
15…25 kW på 480…500 V 3 faser
Motor starter typen Reversing contactor
Contactor coil voltage 110 V AC standard
Miljø
IP-grad IP20 front face conforming to IEC 60529
Protective treatment TH conforming to IEC 60068-2-30
Forurensninggrad 3
Omgivelsestemperatur for drift -40…60 °C
60…70 °C with derating
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Operating altitude 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Flammehemming V1 conforming to UL 94
Mekanisk robusthet Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Høyde 122 mm
Bredde 119 mm
Dybde 120 mm
Vekt 1,87 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,073 kg
Forpakning 1 høyde 14 cm
Forpakning 1 bredde 16,2 cm
Forpakning 1 lengde 19,8 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months