Schneider-Electric
 
LC2D50A3BD Bilde- web-product-data-sheet
LC2D50A3BD
Dreieretnv. 50A Elink 24VDC fj
El-nummer: 
4179770
EAN: 
3389118340220
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys D
Produkt eller type komponent Dreieretningskontaktor
Kortnavn utstyr LC2D
Contactor application Motor control
Omsk last
Driftskategori AC-1
AC-3
Enhetens utseende Preassembled med rygging makt samleskinne
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] merkespenning Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
Power circuit: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 50 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
Motoreffekt kW 15 kW at 220...230 V AC 50 Hz
22 kW at 380...400 V AC 50 Hz
30 kW at 500 V AC 50 Hz
33 kW at 660...690 V AC 50 Hz
25 kW at 415 V AC 50 Hz
30 kW at 440 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 3 hp på 115 V AC 60 Hz for 1 fase
7.5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
15 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
40 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
Kontrollkretstype DC Standard
Styrespenning 24 V DC
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV conforming to IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A (at 60 °C) for signalling circuit
80 A (at 60 °C) for power circuit
Irms rated making capacity 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
900 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Rated breaking capacity 900 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 400 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
810 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
84 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
208 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
Sikringsstørrelse 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
100 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for power circuit
[Ui] isolasjonsspenning Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
Elektrisk levetid 1,45 Mcycles 50 A AC-3 på Ue <= 440 V
0,5 Mcycles 80 A AC-1 på Ue <= 440 V
Power dissipation per pole 3,7 W AC-3
9.6 W AC-1
Front cover Med
Type låsing Mechanical
Montering Plate
Skinne
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktsertifikater GOST
CSA
CCC
UL
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: fjærklemmer 1 kabel (kabler) 2,5 mm²fleksibel uten
Styrekrets: fjærklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel med
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²solid
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²solid
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 8 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Hovedstrøm: 5 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
Driftstid 16...24 ms åpne
42.5...57.5 ms lukke
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h 60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Control circuit voltage limits 0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
0.75...1.25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC
Tidskonstant 34 ms
Inrush power in W 19 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 7,4 W på 20 °C
Auxiliary contacts type Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signalling circuit
Minimum switching voltage 17 V for signalling circuit
Non-overlap time 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signalling circuit
Kontakt kompatibilitet M4
Kompatibilitetskode LC2D
Miljø
IP-grad IP20 front face conforming to IEC 60529
Protective treatment TH conforming to IEC 60068-2-30
Forurensninggrad 3
Omgivelsestemperatur for drift -40…60 °C
60…70 °C with derating
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Operating altitude 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Flammehemming V1 conforming to UL 94
Mekanisk robusthet Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Høyde 122 mm
Bredde 119 mm
Dybde 120 mm
Vekt 2,03 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,1 kg
Forpakning 1 høyde 14 cm
Forpakning 1 bredde 16,2 cm
Forpakning 1 lengde 19,8 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months