Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys F
|
Produkt eller type komponent
|
Dreieretningskontaktor
|
Kortnavn utstyr
|
LC2F
|
Driftskategori
|
Omsk last
Motor control
|
Driftskategori
|
AC-3
AC-1
|
Enhetens utseende
|
Preassembled med rygging makt samleskinne
|
Antall poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] merkespenning
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
185 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-3
275 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
|
Motoreffekt kW
|
100 kW på 1000 V AC 50/60 Hz
100 kW på 415 v AC 50/60 Hz
100 kW på 440 V AC 50/60 Hz
110 kW på 500 V AC 50/60 Hz
90 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz
55 kW på 220...240 V AC 50/60 Hz
110 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz
|
Kontrollkretstype
|
AC på 40...400 Hz
|
Styrespenning
|
220 V AC 40...400 Hz
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
Overspenningskategori
|
III
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
275 A (at 40 °C)
|
Merkesluttevne Irms
|
1850 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Merkebryteevne
|
1480 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
|
Sikringsstørrelse
|
200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
1000 V i samsvar med IEC 60947-4-1
1500 V i samsvar med VDE 0110 gruppe C
|
Effekttap per pol
|
12 W AC-3
|
Type låsing
|
Mechanical
|
Montering
|
Plate
|
Standarder
|
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
|
Produktsertifikater
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CB
CCC
CSA
RMRoS
UL
ABS
UKCA
|
Tilkoblingsklemmer
|
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²Fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²Fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²Fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²Fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²Solid uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²Solid uten
Hovedstrøm: bar 2 kabel (kabler) - samleskinne tverrsnitt: 25 x 3 mm
Hovedstrøm: klemmer for ringkabelsko 1 kabel (kabler) 150 mm²
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 150 mm²
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 1,2 N.m
Hovedstrøm: 18 N.m
|
Driftstid
|
20...35 ms lukke
7...15 ms åpne
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
2400 cyc/h på <55 °C
|