Schneider-Electric
 
LC2K0610M7 Bilde- web-product-data-sheet
LC2K0610M7
"Dreieretningsvendere mini. Skruemont. eller DIN 35 mm. ""Snap-on"" hjelpekontak
El-nummer: 
4176033
EAN: 
3389110491210
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys K
Produkt eller type komponent Dreieretningskontaktor
Kortnavn utstyr LC2K
Applikasjon Kontroll
Contactor application Motor control
Driftskategori AC-3
AC-4
Enhetens utseende Preassembled med rygging makt samleskinne
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] merkespenning Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm 6 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
Motoreffekt kW 1,5 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW på 380 - 415 V AC 50/60 Hz
3 kW på 440 V AC 50/60 Hz
3 kW på 480 V AC 50/60 Hz
3 kW på 500...600 V AC 50/60 Hz
3 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 220...230 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 20 A (at 50 °C) for power circuit
10 A (at 50 °C) for signalling circuit
Irms rated making capacity 110 A AC for hovedstrøm i samsvar med NF C 63-110
110 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
Rated breaking capacity 110 A på 415 v i samsvar med IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A på 220...230 V i samsvar med IEC 60947
110 A på 380...400 V i samsvar med IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 90 A på <50 °C - 1 s for hovedstrøm
85 A på <50 °C - 5 s for hovedstrøm
80 A på <50 °C - 10 s for hovedstrøm
60 A på <50 °C - 30 s for hovedstrøm
45 A på <50 °C - 1 min for hovedstrøm
40 A på <50 °C - 3 min for hovedstrøm
80 A - 1 s for signalling circuit
90 A - 500 ms for signalling circuit
110 A - 100 ms for signalling circuit
20 A på <50 °C - >= 15 min for hovedstrøm
Sikringsstørrelse 25 A gG at <= 440 V for power circuit
25 A aM for power circuit
10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
Gjennomsnittlig impedanse 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
[Ui] isolasjonsspenning Power circuit: 600 V conforming to UL 508
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
Elektrisk levetid 1,3 Mcycles 6 A AC-3 på Ue <= 440 V
Type låsing Mechanical
Montering Plate
Skinne
Standarder BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
Produktsertifikater UL
CSA
Tilkoblingsklemmer Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…4 mm²fleksibel uten
Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…4 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34…1,5 mm²fleksibel med
Tiltrekkningsmoment 1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Driftstid 10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 5 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h
Komplementær
Control circuit voltage limits Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Drop-out: 0,2 - 0,75 Uc 50 °C)
Inrush power in VA 30 VA 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 4,5 VA 20 °C)
Varmeavgivelse 1,3 W
Auxiliary contacts type Type instantaneous 1 NO
Signale krets frekvens <= 400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signalling circuit
Minimum switching voltage 17 V for signalling circuit
Non overlapping avstand 0,5 mm
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signalling circuit
Miljø
IP-grad IP20 conforming to VDE 0106
Protective treatment TC i samsvar med IEC 60068
TC conforming to DIN 50016
Omgivelsestemperatur drift −25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…80 °C
Operating altitude 2000 m without derating
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Requirement 2 conforming to NF F 16-101
Requirement 2 conforming to NF F 16-102
Mekanisk robusthet Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Høyde 58 mm
Bredde 90 mm
Dybde 57 mm
Vekt 0,39 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 360 g
Forpakning 1 høyde 6 cm
Forpakning 1 bredde 6,5 cm
Forpakning 1 lengde 9,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 25
Forpakning 2 vekt 9,455 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months