Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor
|
Kortnavn utstyr
|
LP1D
|
Driftskategori
|
Omsk last
|
Driftskategori
|
AC-1
|
Antall poler
|
4P
|
Power pole contact composition
|
2 NO + 2 NC
|
[Ue] merkespenning
|
Hovedstrøm: <= 1000 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
60 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
|
Styrespenning
|
24 V DC
|
Spoletype
|
DC standard
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947
|
Overspenningskategori
|
III
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
60 A på <60 °C for hovedstrøm
|
Merkesluttevne Irms
|
800 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
|
Merkebryteevne
|
800 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
72 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
165 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
320 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
720 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
|
Sikringsstørrelse
|
80 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
80 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for hovedstrøm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
|
Elektrisk levetid
|
1,4 Mcycles 60 A AC-1 på Ue <= 440 V
|
Effekttap per pol
|
5,4 W AC-1
|
Front cover
|
Uten
|
Montering
|
Plate
Skinne
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
DNV-GL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Tilkoblingsklemmer
|
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5…25 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…16 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5…25 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5…25 mm²solid
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…16 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
|
Tiltrekkningsmoment
|
Hovedstrøm: 8 N.m - på skrutilkobling - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 5 N.m - på skrutilkobling - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Driftstid
|
4...19 ms åpne
12...26 ms lukke
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|