|
|
|
LRD332
Termisk relé 23-32A Elink kl10
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnavn
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Differensial termisk overlast relé
|
Kortnavn utstyr
|
LRD
|
Relefunksjon
|
Motorbeskyttelse
|
Produktkompatibilitet
|
LC1D40A
LC1D65A
LC1D50A
|
Type nettverk
|
AC
DC
|
Termisk overbelastningsklasse
|
Class 10A i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Termisk beskyttelse justeringsområde
|
23…32 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA
Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Komplementær
Nettverksfrekvens
|
0...400 Hz
|
Monteringssupport
|
Plate, med spesifikke tilbehør
Skinne, med spesifikke tilbehør
Henhold kontaktor
|
Grenseverdi for utløsning
|
1.14 +/- 0.06 Ir i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
5 A for signale krets
|
Tillatt strøm
|
0,95 A på 380 V AC-15 for signale krets
0,06 A på 440 V DC-13 for signale krets
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC 0...400 Hz for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Sikringsstørrelse
|
4 A gG for signale krets
4 A BS for signale krets
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV
|
Fasefeilsfølsomhet
|
Utkoblingsstrøm 130% av Ir på to fase, den siste ved 0
|
Start/stopp
|
Rød trykknapp: STOPP
Blå trykknapp: nullstill
|
Temperaturkompensering
|
−20…60 °C
|
Tilkoblingsklemmer
|
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel(er) 1…2,5 mm² fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel(er) 1…2,5 mm² fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel(er) 1…2,5 mm² solid uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel(er) 1…35 mm² fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel(er) 1…35 mm² fleksibel med
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel(er) 1…35 mm² solid uten
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling
Hovedstrøm: 5 N.m - på Everlink BTR skru kontakter
|
Høyde
|
123 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Dybde
|
123 mm
|
Vekt
|
0,375 kg
|
Miljø
Klimatiske tåle
|
I samsvar med IACS E10
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−20…60 °C uten lastreduksjon i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−60…70 °C
|
Flammehemming
|
V1 i samsvar med UL 94
|
Mekanisk robusthet
|
Støt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-7
Vibrasjoner: 4 gn i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Dielektrisk styrke
|
1,89 kV på 50 Hz i samsvar med IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Produktsertifikater
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,400 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,800 cm
|
Package 1 Weight
|
393,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
13
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,394 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
208
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
94,016 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|