Schneider-Electric
 
LUA1C20 Bilde- web-product-data-sheet
LUA1C20
Diverse hjelpekontakter for Tesys modell U.
El-nummer El-nummer: 
4170132
EAN EAN: 
3389110367300
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LUA1
Produkt eller type komponent Hjelpekontakt
Komplementær
Hjelpekontakt sammensetning 2 NO
Signalfunksjon Feilsignal
Indikerer dreieknapp i klar stilling
[Ue] merkespenning <= 250 V AC
<= 250 V DC
[Ui] isolasjonsspenning 250 V i samsvar med CSA
250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
250 V i samsvar med UL
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm 2,5 A
Minimum brytespenning 17 V
Minimum brytestrøm 5 mA
Vekt 0,03 kg
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,000 cm
Pakke 1 Bredde 9,000 cm
Pakke 1 Vekt 10,000 cm
Package 1 Weight 25,000 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 30
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 15,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 931,000 g
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 960
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 37,792 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months