|
|
|
LUB320
Tesys mod. U effektbaser. Velg passende kontrollenhet og skreddersy motorstarter
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys Ultra
|
Kortnavn utstyr
|
LUB
|
Produkt eller type komponent
|
Ikke reversere maktbase
|
Applikasjon
|
Motor control
Motor protection
|
Antall poler
|
3P
|
Egnet for isolasjon
|
Ja
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC for hovedstrøm
|
Nettverksfrekvens
|
40...60 Hz
|
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
|
32 A
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
28,5 A på <= 440 V
23 A på 500 V
21 A på 690 V
|
Driftskategori
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] service bryteevne
|
50 kA på 230 V
50 kA på 440 V
10 kA på 500 V
4 kA på 690 V
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
Hjelpekontakttype
|
Type koblede kontakter ( 1 NO + 1 NC) i samsvar med IEC 60947-4-1
Type mirror contact ( 1 NC) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48...72 V AC 50/60 Hz
48...72 V DC
110 - 240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
|
Komplementær
Typisk strømforbruk
|
200 mA på 24 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUCM
220 mA på 24 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
220 mA på 24 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
25 mA på 110...220 V DC Jeg rms forseglet med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
25 mA på 110 - 240 V AC Jeg rms forseglet med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
280 mA på 110...220 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
280 mA på 110 - 240 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
280 mA på 48...72 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
45 mA på 48...72 V AC Jeg rms forseglet med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
75 mA på 24 V DC Jeg rms forseglet med LUCM
80 mA på 24 V DC Jeg rms forseglet med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
90 mA på 24 V AC Jeg rms forseglet med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
|
Varmeavgivelse
|
3 W for styrekrets med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
1,8 W for styrekrets med LUCM
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Driftstid
|
35 ms opening med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD, LUCM for styrekrets
50 ms på >= 72 V lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD for styrekrets
60 ms på 48 V lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD for styrekrets
70 ms på 24 V lukking med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD for styrekrets
65 ms lukking med LUCM for styrekrets
|
Mekanisk levetid
|
15 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h
|
Produktsertifikater
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-6-2 (forurensningsgrad 3)
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Sikker skille av krets
|
400 V SELV mellom kontroll og hydraulikkuttak i samsvar med IEC 60947-1 appendix N
400 V SELV mellom styre eller hjelpekrets og hovedkretsen i samsvar med IEC 60947-1 appendix N
|
Festemetode
|
Avkuttet ( DIN skinne)
Skruemontert ( Plate)
|
Tilkoblingsklemmer
|
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…10 mm² stiv
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…6 mm² fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5…10 mm² fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…6 mm² fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…6 mm² stiv
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5…6 mm² fleksibel uten
Styrekrets: uten forbindelse
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 0,8…1,2 N.m flat skrutrekker 5 mm
Styrekrets: 0,8…1,2 N.m Philips no 1 skrutrekker 5 mm
Hovedstrøm: 1,9…2,5 N.m flat skrutrekker 6 mm
Hovedstrøm: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 skrutrekker 6 mm
Hovedstrøm: 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 skrutrekker 6 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Høyde
|
154 mm
|
Dybde
|
126 mm
|
Vekt
|
0,865 kg
|
Kompatibilitetskode
|
LUB
|
Miljø
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60947-1 ( frontpanelet og kablet terminaler)
IP20 i samsvar med IEC 60947-1 ( andre ansikter)
IP40 i samsvar med IEC 60947-1 ( frontpanel utvendig tilkobling sone)
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…60 °C med LUCM
−25…70 °C med LUCA, LUCB, Lucc, LUCD
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Brannmotstand
|
960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Støtmotstand
|
10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
2 gn (f= 5…300 Hz) grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Motstand mot utstrålende felter
|
10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Ikke-spredende sjokkbølge
|
1 kV seriemodus 24...240 V AC i samsvar med IEC 60947-6-2
1 kV seriemodus 48...220 V DC i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul 24...240 V AC i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul 48...220 V DC i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Immunitet mot radioelektriske felt
|
10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
|
Immunitet mot mikroavbrytelser
|
3 ms for styrekrets
|
Immunitet mot spenningsdipp
|
70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
17,200 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,700 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
14,500 cm
|
Package 1 Weight
|
828,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
8,498 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|